CSGシリーズ コンポネント / カップ型 高トルクタイプ

特長

3つの基本部品のみで構成されたコンポネントタイプです

・高トルク
・長寿命(定格寿命向上)
・ノンバックラッシ
・CSFシリーズ比: 30%のトルク容量アップ
         43%の寿命向上(10,000時間)


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : CSGシリーズ
  2. 型番 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
  3. 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 : 2A-GR = コンポネントタイプ(型番14, 17は2A-R)
  5. 仕様 : 潤滑方法と使用条件の記号
  6. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSG/CSFシリーズ コンポネントタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。 コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。
極限まで扁平を追求したモデルです。CSG/CSF シリーズと比べ約1/2の軸方向長さを実現しました。
従来のCSGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
入力側シールまでを一体化した密封型フルユニットタイプです。シール部の設計が不要となり、取り扱いやすい製品です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する