CSFシリーズ コンポネント / カップ型 スタンダードタイプ

特長

CSFコンポネントタイプは、3つの基本部品のみで構成されたノンバックラッシのスタンダードモデルです
豊富なサイズと速比バリエーションから、最適な製品をお選びいただけます


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : CSFシリーズ
  2. 型番 : 8, 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65, 80, 90, 100
  3. 減速比 : 30, 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 : 2A-GR = コンポネントタイプ(型番8, 11, 14, 17は2A-R)
  5. 仕様 : 潤滑方法と使用条件の記号
  6. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSG/CSFシリーズ コンポネントタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
FHA-C シリーズは、超扁平ACサーボアクチュエータです。 他に類の無い薄型と、中空穴構造が特長です。 ロボット関節の駆動、半導体・液晶板製造装置のアライメント機構、工作機械のATC駆動、印刷関連機械のローラ駆動、その他各種FA機器にお役立てください。
スタンダードモデルのCSFシリーズからトルク容量が30%、減速機寿命が43%向上した最もハイスペックなモデルです。 コンポネントタイプは、3 つの基本部品のみで構成されます。機械・装置に直接組み込むタイプでデザインの自由度を高めます。
小型高精度減速機ハーモニックドライブ® と高い制御特性を持つAC サーボモータを組み合わせたアクチュエータと、特性をいかんなく発揮させるドライバのコンビネーションが最適なシステムを構築します。 半導体製造装置や計測制御機器、産業用ロボット等の最先端産業分野からのニーズにお応えします。
RH シリーズは、ハーモニックドライブ® とDCサーボモータを組み合わせた、小型・高トルクのDCサーボアクチュエータです。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する