特長

CSFコンポネントに高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載したユニットタイプです
豊富なサイズと速比バリエーションから、最適な製品をお選びいただけます

軽量タイプ CSF-LWシリーズはこちら
超軽量タイプ CSF-ULWシリーズはこちら


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : CSFシリーズ
  2. 型番 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65
  3. 減速比 : 30, 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 :
  5. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSG/CSFシリーズ ユニットタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

CSFユニットシリーズの軽量化と扁平形状を極限まで追求したモデルです。 ロボットの先端軸を始めとして、これまでにない軽量化と扁平化に貢献します。
CSFユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
CSF-miniユニットラインアップの軽量・超扁平・高剛性モデルです。従来シリーズから大幅な扁平化を達成しつつ、主軸受にクロスローラ・ベアリングを採用することで高剛性を実現しました。
ハーモニックドライブ® の小型番型番(#5~#14)をユニット化した製品です。 当社独自開発の「小型4 点接触ボールベアリング」を主軸受に採用し、外部負荷の直接支持が可能です。 取り付けに合わせて形状を選択いただけます。
ハーモニックドライブ® の最小型番(#3)をユニット化した製品です。 当社独自開発の「小型4 点接触ボールベアリング」を主軸受に採用し、外部負荷の直接支持が可能です。 取り付けに合わせて形状を選択いただけます。
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する