特長

省スペースを追求した世界最小のハーモニックドライブ®です
超小型でノンバックラッシ・高位置決め・高回転精度を実現します
モータ直結タイプと入力軸仕様の両軸ユニットタイプを選択できます


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : CSFシリーズ
  2. 型番 : 3
  3. バージョン記号 : B(最新バージョン)
  4. 減速比 : 30, 50,100
  5. 型式 :
    • 1U = ユニットタイプ
    • 1U-CC = ギヤヘッドタイプ 軸出力
  6. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSF-miniシリーズ ユニットタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2404-27R
CSF supermini/CSF-mini・FHA-C mini・RSF supermini 小型バリエーション 1906-2R 1906-2R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料
技術資料 CSF-3シリーズ ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

ハーモニックドライブ® の小型番型番(#5~#14)をユニット化した製品です。 当社独自開発の「小型4 点接触ボールベアリング」を主軸受に採用し、外部負荷の直接支持が可能です。 取り付けに合わせて形状を選択いただけます。
ハーモニックドライブ®のスタンダードモデルです。 ユニットは、コンポネントを核に、扱いやすくした製品です。主軸受に精密・高剛性のクロスローラ・ベアリングを内蔵し、外部負荷の直接支持が可能です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する