CSDシリーズ ユニット / 超扁平タイプ 中空・扁平形状ユニット

特長

CSD シリーズコンポネントに高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載したユニットタイプです
中空構造と軸受けの負荷容量アップを実現しました


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : CSDシリーズ
  2. 型番 : 14, 17, 20, 25, 32, 40
  3. 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 :
    • 2UH = 薄さとコンパクトさを極めたユニットタイプ(型番14~50)) 詳細はこちら
    • 2UF = 中空穴構造で軸受けの負荷容量をアップしたタイプ(型番14~40)
  5. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSDシリーズ ユニットタイプ ハーモニックドライブ®総合カタログ 2607-31R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

極限まで扁平を追求したモデルです。CSG/CSF シリーズと比べて、軸方向の長さを、およそ50%短縮したモデルです。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する