製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 CSF-ULWシリーズ
CSF-ULWシリーズ ユニット / スタンダード・超軽量・超扁平タイプ
CSFユニットシリーズの軽量化と扁平形状を極限まで追求したモデルです。 ロボットの先端軸を始めとして、これまでにない軽量化と扁平化に貢献します。
製品詳細 SHG-LWシリーズ
SHG-LWシリーズ ユニット / 高トルク・軽量タイプ
従来のSHGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
製品詳細 SHGシリーズ
SHGシリーズ 簡易ユニット / 高トルクタイプ
コンポネントタイプにクロスローラー・ベアリングのみを組み込んだ簡易ユニットタイプです。
製品詳細 SHGシリーズ
SHGシリーズ 簡易ユニット / 高トルクタイプ 中空構造ユニット
コンポネントタイプにクロスローラー・ベアリングのみを組み込んだ中空構造の簡易ユニットタイプです。
製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 FHA-C mini シリーズ LWタイプ
FHA-C mini シリーズ LWタイプ ACサーボアクチュエータ / 小型・軽量・扁平タイプ
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータです。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
製品詳細 FHA-C mini シリーズ LWタイプ
FHA-C mini シリーズ LWタイプ ACサーボアクチュエータ / 小型・軽量・扁平タイプ コラボレーション パナソニック株式会社
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細 FHA-C mini シリーズ LWタイプ
FHA-C mini シリーズ LWタイプ ACサーボアクチュエータ / 小型・軽量・扁平タイプ コラボレーション 三菱電機株式会社
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MELSERVO-J5アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細 FHA-C miniシリーズ
FHA-C miniシリーズ ACサーボアクチュエータ / 小型・中空軸・扁平タイプ
FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
製品詳細 SHAシリーズ
SHAシリーズ ACサーボアクチュエータ / 中空軸・扁平タイプ
ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。 コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する