製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 FHA-C mini シリーズ LWタイプ
FHA-C mini シリーズ LWタイプ ACサーボアクチュエータ / 小型・軽量・扁平タイプ
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータです。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
製品詳細 CSF-LWシリーズ
CSF-LWシリーズ ユニット / スタンダード・軽量タイプ
CSFユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
製品詳細 FHA-C miniシリーズ
FHA-C miniシリーズ ACサーボアクチュエータ / 小型・中空軸・扁平タイプ
FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する