製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 HPNシリーズ
HPNシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 中精度ギヤタイプ
HPNシリーズは、短納期・低価格のミドルレンジモデルです。 高精度のヘリカル歯車を採用し静音、軽量コンパクトを実現しています。
製品詳細 HPG-Rシリーズ
HPG-Rシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / ヘリカルギヤタイプ
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
製品詳細 HPGPシリーズ
HPGPシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 高トルクタイプ
HPGPシリーズはHPGシリーズに比べ約33%のトルクアップを実現した高トルクモデルです。
製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 FD-2シリーズ
FD-2シリーズ コンポネント / デファンシャルギヤ(位置調整)
位相やタイミングの微調整が運転中に行える極めてコンパクトな差動装置です。
製品詳細 FD-0シリーズ
FD-0シリーズ ユニット / デファンシャルギヤ(位置調整)
位相やタイミングの微調整が運転中に行える極めてコンパクトな差動装置です。 ユニットタイプは、伝達用のギヤ・プーリ等が直接取り付けられるように、ケーシングされています。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する