最大推力(N)
 
 
ストローク(mm)
 
 
分解能(μm)
 
 
検索結果1件~3件(全3件)
製品シリーズ名 最大推力(N) ストローク(mm) 分解能(μm) 最大送り速度(mm/s)
LBCシリーズ ACサーボアクチュエータ / 高推力・位置決めタイプ 6000~12000 50~50 0.16~0.32 10~20
LAシリーズ DCサーボアクチュエータ / 小推力・位置決めタイプ 49~49 10~30 0.0174~0.0174 0.5~0.9
LAH-46シリーズ DCサーボアクチュエータ / 中推力・位置決めタイプ 390~390 10~30 0.069~0.069 2~3.7

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する