検索結果1件~15件(全76件)
製品詳細
ハーモニックドライブ® の小型番型番(#5~#14)をユニット化した製品です。 当社独自開発の「小型4 点接触ボールベアリング」を主軸受に採用し、外部負荷の直接支持が可能です。 取り付けに合わせて形状を選択いただけます。
製品詳細
CSFユニットシリーズの軽量化と扁平形状を極限まで追求したモデルです。 ロボットの先端軸を始めとして、これまでにない軽量化と扁平化に貢献します。
製品詳細
HPNシリーズは、短納期・低価格のミドルレンジモデルです。 高精度のヘリカル歯車を採用し静音、軽量コンパクトを実現しています。
製品詳細
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
製品詳細
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータです。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
製品詳細
AC サーボアクチュエータFPA シリーズは精密遊星歯車減速機ハーモニックプラネタリ® と専用AC サーボモータを一体化した 製品です。 扁平薄型形状を特長とし、同トルク帯の直交タイプ減速機とサーボモータの組み合わせと比べて、さらに全長を短縮しています。
製品詳細
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MELSERVO-J5アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
SHA-MシリーズはMELSERVO-J4 及び MELSERVO-J5アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
MMAシリーズはMELSERVO-J5、MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。
製品詳細
ハーモニックドライブ® の最小型番(#3)をユニット化した製品です。 当社独自開発の「小型4 点接触ボールベアリング」を主軸受に採用し、外部負荷の直接支持が可能です。 取り付けに合わせて形状を選択いただけます。
製品詳細
従来のCSGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
製品詳細
入力側シールまでを一体化した密封型フルユニットタイプです。シール部の設計が不要となり、取り扱いやすい製品です。
製品詳細
スタンダードモデルのCSFシリーズからトルク容量が30%、減速機寿命が43%向上した最もハイスペックなモデルです。 ユニットは、コンポネントを核に、扱いやすくした製品です。主軸受に精密・高剛性のクロスローラ・ベアリングを内蔵し、外部負荷の直接支持が可能です。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する