製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 HPNシリーズ
HPNシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 中精度ギヤタイプ
HPNシリーズは、短納期・低価格のミドルレンジモデルです。 高精度のヘリカル歯車を採用し静音、軽量コンパクトを実現しています。
製品詳細 HPG-Rシリーズ
HPG-Rシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / ヘリカルギヤタイプ
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
製品詳細 HPGPシリーズ
HPGPシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 高トルクタイプ
HPGPシリーズはHPGシリーズに比べ約33%のトルクアップを実現した高トルクモデルです。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する