HPFシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 中空軸ユニットタイプ

特長

高精度・高剛性を特長とする遊星減速機ハーモニックプラネタリ®を中空構造にしたタイプです


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : HPFシリーズ
  2. 型番 : 25, 32
  3. バージョン記号 : A
  4. 減速比 : 11
  5. 出力軸形状 : F0 = フランジ出力
  6. 入力軸形状 : U1 = 入力側フランジタイプ
  7. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- HPFシリーズ 中空軸ユニットタイプ サーボモータ用高性能ギヤヘッドシリーズ 2608-19R

関連製品

FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する