SHA-Pシリーズ ACサーボアクチュエータ / 中空軸・扁平タイプ コラボレーション パナソニック株式会社

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計による扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです

・パナソニック株式会社「MINAS A6 シリーズ」 RTEX、EtherCAT 通信に対応
・中空・扁平構造
・アブソリュートエンコーダ


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : AC サーボアクチュエータ SHA シリーズ
  2. 型番 :
    • SGタイプ = 20, 25, 32, 40, 58, 65
    • CGタイプ = 20, 25, 32, 40
  3. バージョン記号 :
    • P = パナソニックフォーマット対応
  4. ハーモニックドライブ®減速比 :
    • SGタイプ = 51, 81, 101, 121, 161
    • CGタイプ = 50, 80, 100, 120, 160
  5. 減速機種類 :
    • SGタイプ = ハーモニックドライブ®減速機 SHG シリーズ
    • CGタイプ = ハーモニックドライブ®減速機 CSG シリーズ
  6. モータバージョン記号 :
    • A = 型番58、65
    • B = 型番25、32、40
    • C = 型番20
    • D = 型番45
  7. モータサイズ :
    • 08 = 型番20
    • 09 = 型番25
    • 12 = 型番32
    • 15 = 型番40
    • 16 = 型番45
    • 21 = 型番58、65
  8. ブレーキ :
    • A = ブレーキ無
    • B = ブレーキ付
  9. モータ電源電圧 :
    • 200 = AC200V
  10. エンコーダフォーマット :
    • 14 = MINAS対応フォーマット準拠、伝送速度:2.5 Mbps、1対1接続、バックアップ用コンデンサあり(型番20のみ対応)
    • 34 = MINAS対応フォーマット準拠、伝送速度:2.5 Mbps、1対1接続、バックアップ用コンデンサなし
  11. エンコーダ方式 :
    • S = 多回転アブソリュート方式
  12. エンコーダ分解能 :
    • 17b = 17bit アブソリュートエンコーダ 131072 パルス/回転
  13. エンコーダ位相角 : モータU 相誘起電圧とアブソ原点の位相差
    • B = 30度
  14. コネクタ仕様 :
    • C = 標準コネクタ付
    • N = コネクタ無
  15. オプション記号 :
    • L = ニア原点&エンドリミットセンサ
    • Y = ケーブル側面出し
    • V = スタンド付(CGタイプのみ)
      ※オプション対応の組み合わせにつきましてはお問い合わせください。
  16. 組み合わせアンプ記号 :
    • A6 = MINAS A6シリーズ
  17. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
SHA-Pシリーズ + パナソニック(株) MINAS A6N/A6B/A6S 新製品ニュース Vol.40 2601-2R 2602-2R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 SHA-Pシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 パナソニックMINAS A6シリーズ対応

関連製品

SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する