RHシリーズ DCサーボアクチュエータ / 小型シリンダタイプ

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計によるサーボモータを一体化した小型DC サーボアクチュエータです

・出力形状:軸形状


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : RHシリーズ
  2. 型番 : 5, 8, 11, 14
  3. バージョン記号
  4. 出力軸定格回転速度(r/min)
  5. 定格出力 :
    • RH-5,RH-8は×1の値
    • RH-11,RH-14は×10の値
  6. オプション記号 : E = インクリメンタルエンコーダ付
  7. エンコーダの分解能 :
    • 100 = 1000p/r
    • 036 = 360p/r
  8. エンコーダの供給電源 :
    • A = +5V
    • D = +5~12V
  9. エンコーダの出力方式 :
    • O = オープンコレクタ方式
    • L = ラインドライバ方式
  10. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- RHシリーズ ロータリーアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 RHシリーズ DCサーボアクチュエータ 技術資料 RH-5A、8D、14D

関連製品

FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する