KDU/HA-770シリーズ ダイレクトドライブ・モータ、サーボドライバ / 高精度タイプ

特長

超高分解能に特化した、ダイレクトドライブモータです

・超高分解能
  分解能:11,840,000分割/回転 (0.11arc-sec/pulse)
・高精度
  絶対位置決め精度:10arc sec
  繰り返し位置決め精度:±0.5arc sec
・停止安定性
  サーボロック時の停止安定性:±2パルス(±0.22arc sec)以内
・大きい中空径
  モータ外径φ130mm
・中空穴系φ50mm


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

ダイレクトドライブ・モータKDUシリーズは、ACサーボドライバHA-770との組み合わせによるシステムとなります
システムの型式名と記号の見方は次の通りです
ご注文の際には、次の型式名でご注文ください

  1. 機種名 : ダイレクトドライブ・モータ KDUシリーズ
    • KDU-13SB = KDU-13SB-E10
    • KDU-13WB = KDU-13WB-E10
  2. システム表記 : ACサーボドライバHA-770-2との組み合わせ
  3. 電源電圧 :
    • 100 = AC100V
    • 200 = AC200V
  4. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- KDUシリーズ ダイレクトドライブ・モータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 KDUシリーズ ダイレクトドライブ・モータ 技術資料
技術資料 HA-770-2 KDU用ドライバ 技術資料
ソフトウェア PSF-770 HA-770シリーズ用 サーボパラメータ設定ソフトウェア Ver.1.00 Download

関連製品

FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する