LSAシリーズ ガルバノ式光学スキャナ / 高精度・高応答タイプ

特長

LSAシリーズは、新開発の光学式センサと、独自の可動マグネット型モータを採用した、高速・高精度の光走査が可能なガルバノミラー型の光学スキャナです
専用のドライバとの組み合わせによりお客様からの指令信号に応じて、連続走査(スキャニング)、任意位置決め(ランダム・アクセス)などの動作をスムーズに行ないます

・大きな負荷も高速・安定駆動
・ヒータなしでも優れた温度安定
・外部環境に強い角度センサ
・ノイズに強い安定動作
・優れたリニアリティ


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. スキャナ型式
  2. システム表記
  3. 組み合わせドライバ型式 PSM-130
  4. 仕様記号
  5. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- LSAシリーズ ガルバノ式光学スキャナ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 LSAシリーズ ガルバノ式光学スキャナシステム 技術資料 スキャナ:LSA-10A-30 / ドライバ:PSM-130

関連製品

FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する