マイクロエンコーダシリーズ センサシステム / 超小型・高分解能タイプ

特長

超小型で高分解能なインクリメンタルエンコーダです

・外形寸法:¢7.5×10.5mm、¢13×20mm(本体部)
・検出方式:インクリメンタル
・出力パルス(パルス/回転):100,200,300,360,500,1000
・出力相:A、B、Z相

型式

  1. 機種名 : マイクロエンコーダ MEシリーズ
  2. 軸形状 : S(片軸), H (中空軸) [MES(H)-9]
  3. 出力パルス数 : 100, 200, 300, 360, 500[MES(H)-9], 1000 [MES(H)-9]
  4. 出力回路 :
    • C = 矩形波オープンコレクタ出力
    • 無記入 = 電圧出力

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- マイクロエンコーダシリーズ センサシステム メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

関連製品

FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する