CSG-GHシリーズ ギヤヘッド ハーモニック減速機 / 高トルクタイプ

特長

各社サーボモータに適合したワンタッチ取付が特長の高剛性の軸受(クロスローラベアリング)を搭載したユニットタイプです

・高トルク
・長寿命(定格寿命向上)
・ノンバックラッシ
・CSFシリーズ比: 30%のトルク容量アップ
         43%の寿命向上(10,000時間)

※ ギヤヘッド選定ツールからモータマッチングの確認ができます
  詳細はこちら

※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : CSGシリーズ
  2. 型番 : 14, 20, 32, 45, 65
  3. 減速比 : 50, 80, 100, 120, 160
  4. 型式 : GH = ギヤヘッドタイプ
  5. 出力軸形状 :
    • F0 = フランジ出力
    • J2 = ストレート軸(キーなし)
    • J6 = ストレート軸(キー・センター、タップ付き)
  6. モータフランジおよび入力軸継手の形状記号(取付けモータにより異なります。)
  7. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- CSG-GHシリーズ/CSF-GHシリーズ 標準タイプ サーボモータ用高性能ギヤヘッドシリーズ 2608-19R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 ハーモニックドライブ® 減速機 ハーモニックドライブ® 減速機 技術資料

関連製品

各社サーボモータ用取り付けフランジとワンタッチ入力継手を標準採用し、モータの取り付けが簡単なシリーズです。 CSFシリーズはハーモニックドライブ®のスタンダードモデルです。
遊星減速機ハーモニックプラネタリ®のスタンダードモデルです。 標準仕様でバックラッシ3分以下、精密仕様でバックラッシ1分以下の高精度遊星減速機です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する