HPGシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / スタンダードタイプ

特長

高精度・高剛性を特長とする遊星減速機ハーモニックプラネタリ®を採用したサーボモータ用ギヤヘッドタイプです

・短納期対応(1週間~)
・バックラッシ3分以下(特殊品1分以下:HPG-14A以上の型番)
・高効率:90%以上(型番11,14は85%以上)


※ ギヤヘッド選定ツールからモータマッチングの確認ができます
  詳細はこちら

※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : HPGシリーズ
  2. 型番 : 11, 14, 20, 32, 50, 65
  3. バージョン記号
  4. 減速比 :
    • 型番11 = 5, 9, 21, 37, 45
    • 型番14 = 3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番20 = 3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番32 = 3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番50 = 3, 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番65 = 4, 5, 12, 15, 20, 25, 40, 50
  5. 出力軸形状 :
    • F0 = フランジ出力
    • J2 = ストレート軸(キーなし)(11番は J20)
    • J6 = ストレート軸(キー・センタータップ付)(11番は J60)
    • (型番65の軸出力は特殊対応となります)
  6. 入力側の形状記号 :
    • 3桁から4桁のアルファベット モータフランジおよび入力軸継手形状記号(取り付けモータにより異なります)
    • マッチングツールでご確認いただけます
  7. 付加コード :
    • BL1 = バックラッシ1分以下,特殊仕様(型番14~65)
    • D = 入力側シールドベアリングが接触シールドタイプ(DDU)
    • NR6 = 静音仕様、バックラッシ6分以下(型番14~50)
  8. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- HPGP/HPGシリーズ 標準タイプ サーボモータ用高性能ギヤヘッドシリーズ 2608-19R

関連製品

HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
HPG-RAシリーズはHPGシリーズの特長を活かした高精度な直交軸モデルです。
HPG-U1シリーズはHPGシリーズの入力軸付ユニットです。 ベルト・プーリー入力、ギヤ・スプライン入力などの接続に対応可能です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する