SHA-Mシリーズ ACサーボアクチュエータ / 中空軸・扁平タイプ コラボレーション 三菱電機株式会社

New

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計による扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです

・三菱電機株式会社「MELSERVO-J5」 サーボシステムネットワーク CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT® に対応 -New-
・三菱電機株式会社「MELSERVO-J4」 サーボシステムネットワーク SSCNETⅢ/H に対応
・中空・扁平構造
・アブソリュートエンコーダ


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : AC サーボアクチュエータ SHA シリーズ
  2. 型番 :
    • SGタイプ = 25, 32, 40, 45, 58, 65
    • CGタイプ = 25, 32, 40
    • HPタイプ = 25, 32
  3. バージョン記号 :
    • M = 三菱フォーマット対応
  4. ハーモニックドライブ®減速比 :
    • SGタイプ = 51, 81, 101, 121, 161
    • CGタイプ = 50, 80, 100, 120, 160
    • HPタイプ = 11
  5. 減速機種類 :
    • SGタイプ = ハーモニックドライブ®減速機 SHG シリーズ
    • HPタイプ = 中空遊星減速機 HPF シリーズ
    • CGタイプ = ハーモニックドライブ®減速機 CSG シリーズ
  6. モータバージョン記号 :
    • A = 型番58, 65
    • B = 型番25, 32, 40
    • D = 型番45
  7. モータサイズ :
    • 09 = 型番25
    • 12 = 型番32
    • 15 = 型番40
    • 16 = 型番45
    • 21 = 型番58, 65
  8. ブレーキ :
    • A = ブレーキ無
    • B = ブレーキ付
  9. 適用サーボドライバ入力電圧 :
    • 200 = AC200V
  10. エンコーダフォーマット :
    • 36 = 三菱フォーマット準拠、伝送速度:2.5Mbps、1対1接続、バックアップ用コンデンサなし
  11. エンコーダ方式 :
    • S = 多回転アブソリュート方式
  12. エンコーダ分解能 :
    • 17b = 17bit アブソリュートエンコーダ 131072 パルス/回転
  13. エンコーダ位相角 : モータU 相誘起電圧とアブソ原点の位相差
    • A = 0度
  14. コネクタ仕様 :
    • C = 標準コネクタ付
    • N = コネクタ無
  15. オプション記号 :
    • L = ニア原点&エンドリミットセンサ付
    • Y = ケーブル側面出し
    • V = スタンド付(CGタイプのみ)
      ※オプション対応の組み合わせについてはお問い合わせください。
  16. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

CC-Link IE TSNはCC-Link協会の登録商標です。
MELSERVO、MELSERVO-J5、SSCNETは三菱電機株式会社の登録商標です。
SSCNETⅢ/H は三菱電機株式会社の商標です。
EtherCAT® は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
SHA-Mシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J5 新製品ニュース Vol.44 2510-1R 2510-1R
SHA-Mシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J4 新製品ニュース Vol.21 2602-9R 2602-9R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 SHA-Mシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 三菱電機MELSERVO J5シリーズ対応
技術資料 SHA-Mシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 三菱電機MELSERVO J4シリーズ対応

関連製品

MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する