FHA-C miniシリーズ ACサーボアクチュエータ / 小型・中空軸・扁平タイプ コラボレーション 三菱電機株式会社

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計による超扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです

・三菱電機株式会社「MELSERVO-J4」 SSCNETⅢ/H通信に対応
・インクリメンタルエンコーダ
・中空構造
・AC100/200V、DC24Vに対応


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : ACサーボアクチュエータ FHA-Cminiシリーズ
  2. 型番 : 8, 11, 14
  3. バージョン記号 : C
  4. ハーモニックドライブ®減速比 : 30, 50, 100
  5. エンコーダ種類 : D = インクリメンタルエンコーダ 2000pls/rev
  6. コネクタ付き(標準仕様)
  7. 入力電源電圧(インクリメンタルエンコーダ仕様) :
    • 無し = AC100V, AC200V仕様
    • E = DC24V仕様 (型番8のみ)
  8. 組み合わせサーボアンプ : J = 三菱電機製サーボアンプとの組み合わせ仕様
  9. ケーブル引出方向 :
    • 無し = 横方向(標準仕様)
    • K = 後方向(オプション仕様)
  10. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
RSF supermini/FHA-C miniシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J4 新製品ニュース Vol.28 2009-4R 2009-4R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 FHA-C mini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 「MELSERVO-J4」 SSCNET Ⅲ / H通信対応

関連製品

SHA-MシリーズはMELSERVO-J4 及び MELSERVO-J5アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する