RSFシリーズ ACサーボアクチュエータ / 小型シリンダタイプ

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計によるサーボモータを一体化した小型AC サーボアクチュエータです

・出力形状:軸形状


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : ACサーボアクチュエータ RSFシリーズ(軸出力タイプ)
  2. 型番 : 17, 20, 25, 32
  3. バージョン記号 : A
  4. ハーモニックドライブ®減速比 : 50, 100
  5. エンコーダ種類 : E = インクリメンタルエンコーダ
  6. エンコーダ分解能 : 200 = 2000p/rev
  7. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- RSFシリーズ ロータリーアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R
HA-900Aシリーズ 新製品ニュース vol.50 2503-0R 2503-0R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 RSF シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料
技術資料 HA-900A シリーズ ACサーボドライバ技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、FPA、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800A シリーズ ACサーボドライバ 技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800Bシリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK-Ⅱ対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)
技術資料 HA-800C シリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 CC-Link対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)

関連製品

ハーモニックドライブ® とACサーボモータを組み合わせた、出力フランジタイプの小型・高トルクなACサーボアクチュエータです。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する