HA-900Aシリーズ ACサーボドライバ / I/O入出力タイプ

New

特長

・位置/速度/トルク制御
・I/O入出力タイプ
・位置決め時間を50%短縮 *
・オートチューニング機能の向上により、サーボゲイン調整時間短縮 *
・コンパクト形状で省スペースに貢献 *
*従来機種HA-800A比

型式

  1. 機種名 : ACサーボドライバ HAシリーズ
  2. シリーズ名 : 900A = I/O指令タイプ
  3. 定格出力電流 :
    • 1 = 1.3A
    • 3 = 3.1A
    • 6 = 6.0A
    • 12 = 12A
    • 24 = 24A
  4. 対応エンコーダ :
    • A = A-format® エンコーダ *
    • B =14 本線インクリメンタルエンコーダ
    • C = 4本省線インクリメンタルエンコーダ
  5. 入力電源電圧 :
    • 100 = AC100V
    • 200 = AC200V
  6. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

*「A-format」は、株式会社ニコンの登録商標です

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
HA-900Aシリーズ 新製品ニュース vol.50 2503-0R 2503-0R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 HA-900A シリーズ ACサーボドライバ技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、FPA、HMAシリーズ対応
ソフトウェア HA-900Aシリーズ サーボパラメータ設定/PCモニタソフトウェア 「HA-Navigator®」 バージョン:Ver. 1.5.0.0 対応OS:Windows®10、Windows11
※ファイル容量が大きい為、ダウンロードに少々お時間がかかります(数分お待ちください)
Download

関連製品

AC サーボアクチュエータFPA シリーズは精密遊星歯車減速機ハーモニックプラネタリ® と専用AC サーボモータを一体化した 製品です。 扁平薄型形状を特長とし、同トルク帯の直交タイプ減速機とサーボモータの組み合わせと比べて、さらに全長を短縮しています。
ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。 コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。
FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
FHA-C シリーズは、超扁平ACサーボアクチュエータです。 他に類の無い薄型と、中空穴構造が特長です。 ロボット関節の駆動、半導体・液晶板製造装置のアライメント機構、工作機械のATC駆動、印刷関連機械のローラ駆動、その他各種FA機器にお役立てください。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する