LAH-46シリーズ DCサーボアクチュエータ / 中推力・位置決めタイプ

特長

LAHシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです

・最大推力:390N(40kgf)
・分解能:0.069μm
・ストローク:10mm、30mm
・最大送り速度:3.7mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.5μm/ストローク1mm
・ロストモーション:5μm/ストローク1mm
・駆動モータをステッピングモータに変更が可能です


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : LAHシリーズ
  2. サイズ : 46, 80
  3. ストローク(mm) : 10, 30(LAH-46), 50(LAH-80)
  4. 定格推力(N) : 200(LAH-46), 2000(LAH-80)
  5. 取付形状 : F = フランジ取付型
  6. 駆動モータ :
    • 省略 = DCサーボモータ駆動(オープンコレクタ方式)
    • L = DCサーボモータ駆動(ラインドライバ方式)
  7. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- LAH-46シリーズ リニアアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 LAHシリーズ 精密小型リニアアクチュエータ (DCサーボモータ駆動) 技術資料・取扱説明書 LAH-46-1002-F、LAH-46-3002-F

関連製品

LBCシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。 「最大推力6000N/分解能0.32μm」と、「最大推力12000N/分解能0.16μm」の2機種があります。
LAシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。 最大推力49N、分解能0.0174μmと高精度を実現しています。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する