LBCシリーズ ACサーボアクチュエータ / 高推力・位置決めタイプ

特長

LBCシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです

・最大推力:12000N(1220kgf)
・最大推力:6000N(612kgf)
・繰返し位置決め精度:±5μm
・高アキシャル剛性
・コンパクトなデザイン


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : LBCシリーズ
  2. サイズ : 25
  3. バージョン記号
  4. ストローク(mm) : 50
  5. 最大推力(N) : 6 = 6000, 12 = 12000
  6. 原点センサ(オプション) :
    • P = 押出限
    • C = 中央
    • R = 引込限
  7. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- LBCシリーズ リニアアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2502-27R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 LBCシリーズ 高推力リニアアクチュエータ 技術資料・取扱説明書

関連製品

LAシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。 最大推力49N、分解能0.0174μmと高精度を実現しています。
LAH-46 シリーズは最大390Nの推力と分解能0.069μmが得られるリニアアクチュエータです。 駆動モータは、DCサーボモータまたはステッピングモータのいずれかを選択できます。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する