HPNシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 中精度ギヤタイプ

New

特長

高精度・高剛性を特長とする遊星減速機ハーモニックプラネタリ®を採用したサーボモータ用ギヤヘッドタイプです

・静音
・軽量コンパクト
・短納期
・低価格
・長寿命


※ ギヤヘッド選定ツールからモータマッチングの確認ができます
  詳細はこちら

※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : HPNシリーズ
  2. 型番 : 11, 14, 20, 32, 40
  3. バージョン記号 : A
  4. 減速比 :
    • 型番11 = 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番14 = 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番20 = 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番32 = 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番40 = 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
  5. 出力軸形状 :
    • J6 = ストレート軸(キー・センタータップ付)
    • J8 = ストレート軸(キーなし・センタータップ付)
  6. 入力側の形状記号 :
    • 5桁から6桁のアルファベット モータフランジおよび入力軸継手形状記号(取り付けモータにより異なります)
    • マッチングツールでご確認いただけます
  7. 仕様 :
    • バックラッシ記号
    • カタログのモータマッチング表をご参照ください
  8. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
HPNシリーズ ハーモニックプラネタリ® HPNシリーズ 2608-7R 2608-7R 2608-7R

関連製品

遊星減速機ハーモニックプラネタリ®のスタンダードモデルです。 標準仕様でバックラッシ3分以下、精密仕様でバックラッシ1分以下の高精度遊星減速機です。
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
HPFシリーズはHPGシリーズの特長を活かしつつ中空軸構造を採用しました。 配管、配線、レーザー光などを通したり、ボールネジと組み合わせるなど、多彩なニーズにお応えいたします。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する