HPG-Rシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / ヘリカルギヤタイプ

New

特長

高精度・高剛性を特長とする遊星減速機ハーモニックプラネタリ®を採用したサーボモータ用ギヤヘッドタイプです

従来の遊星歯車減速機HPGシリーズに比べ、約30%のトルクアップを達成しました

・バックラッシ標準3分以下(特殊品1分以下:HPGP-14A以上の型番)
・ヘリカルギヤ採用による静音化

【新発売】型番40番が追加発売されました


※ ギヤヘッド選定ツールからモータマッチングの確認ができます
  詳細はこちら

※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : HPGシリーズ
  2. 型番 : 11, 14, 20, 32
  3. バージョン記号 : R
  4. 減速比 :
    • 型番11 = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番14 = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番20 = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • 型番32 = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    • New 型番40 = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
  5. 出力軸形状 :
    • F0 = フランジ出力
    • J2 = ストレート軸(キーなし)(11番は J20)
    • J6 = ストレート軸(キー・センタータップ付)(11番は J60)
  6. 入力側の形状記号 :
    • 4桁から6桁のアルファベット モータフランジおよび入力軸継手形状記号(取り付けモータにより異なります)
    • マッチングツールでご確認いただけます
  7. 付加コード :
    • BL1 = バックラッシ1分以下,特殊仕様(型番14~32)
    • D = 入力側シールドベアリングが接触シールドタイプ(DDU)
  8. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- HPGシリーズ ヘリカルギヤタイプ サーボモータ用高性能ギヤヘッドシリーズ 2608-19R
HPGシリーズ ヘリカルギヤタイプ 新製品ニュース vol.43 2608-5R 2608-5R

関連製品

遊星減速機ハーモニックプラネタリ®のスタンダードモデルです。 標準仕様でバックラッシ3分以下、精密仕様でバックラッシ1分以下の高精度遊星減速機です。
HPG-RAシリーズはHPGシリーズの特長を活かした高精度な直交軸モデルです。
HPG-U1シリーズはHPGシリーズの入力軸付ユニットです。 ベルト・プーリー入力、ギヤ・スプライン入力などの接続に対応可能です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する