FHA-C mini シリーズ LWタイプ ACサーボアクチュエータ / 小型・軽量・扁平タイプ

New

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計による超扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。
軽さと薄さを追求する場面でお役立ていただけます。

・AC100/200Vに対応
・最新ドライバー HA-900Aとの稼働が可能


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : AC サーボアクチュエータ FHA-C mini シリーズ
  2. 型番 : 8, 11, 14
  3. バージョン記号 : C
  4. ハーモニックドライブ®減速比 : 50, 100
  5. エンコーダタイプ :
    • 32 = A-format® (※) 準拠  伝送速度:4Mbps、1 対1 接続
    • ※:「A-format」は、株式会社ニコンの登録商標です。
  6. エンコーダ方式 :
    • S = 多回転アブソリュート方式(外部バッテリバックアップ方式)
  7. エンコーダ分解能 :
    • 24b = 24bit アブソリュートエンコーダ 16777216 パルス/回転
  8. 入力電源電圧 :
    • A = AC100V
    • G = AC200V
  9. 製品仕様 :
    • LW = 軽量仕様
  10. コネクタ仕様 :
    • C = 標準コネクタ付
  11. ケーブル引出方向 :
    • 無記入 = 標準 縦方向
    • K = 後方向
    • Y = 横方向(反対)
    • ケーブル引出方向については技術資料をご参照ください
  12. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
FHA-C mini シリーズ LWタイプ+ パナソニック(株) MINAS A6N/A6B/A6S 新製品ニュース Vol.56 2604-0R 2604-0R
FHA-C mini シリーズ LWタイプ+三菱ACサーボ MELSERVO-J5 新製品ニュース Vol.55 2604-0R 2604-0R
HA-900Aシリーズ 新製品ニュース vol.50 2503-0R 2503-0R
FHA-C miniシリーズ LWタイプ 新製品ニュース vol.48 2603-0R 2603-0R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 FHA-C mini シリーズ LWタイプ ACサーボアクチュエータ 技術資料

関連製品

FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MELSERVO-J5アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
FHA-C mini シリーズ LWタイプは、軽さと薄さを追求したコンパクトなACサーボアクチュエータで、MINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する