FHA-C miniシリーズ ACサーボアクチュエータ / 小型・中空軸・扁平タイプ

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計による超扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです

・アブソリュート/インクリメンタルエンコーダ
・中空構造(インクリメンタルエンコーダーのみ)
・AC100/200V、DC24Vに対応


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : ACサーボアクチュエータ FHA-Cminiシリーズ
  2. 型番 : 8, 11, 14
  3. バージョン記号 : C
  4. ハーモニックドライブ®減速比 : 30, 50, 100
  5. エンコーダ種類 :
    • E200 = インクリメンタルエンコーダ 2000p/r
    • 12S17b = アブソリュートエンコーダ 131072p/r(17bit)
  6. 入力電源電圧(アブソリュートエンコーダ仕様) :
    • A = AC100V仕様
    • G = AC200V仕様
    • E = DC24V仕様
  7. コネクタ付き(標準仕様)
  8. 入力電源電圧(インクリメンタルエンコーダ仕様) :
    • 無し = AC100V, AC200V仕様
    • E = DC24V仕様
  9. ケーブル引出方向 :
    • 無し = 横方向(標準仕様)
    • K = 後方向(オプション仕様/インクリメンタルエンコーダのみ対応)
  10. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- FHA-C miniシリーズ ロータリーアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
CSF supermini/CSF-mini・FHA-C mini・RSF supermini 小型バリエーション 1906-2R 1906-2R
HA-900Aシリーズ 新製品ニュース vol.50 2503-0R 2503-0R
FHA-C miniシリーズ + パナソニック(株) MINAS A6N/A6B/A6S 新製品ニュース Vol.41 2602-3R 2602-3R
RSF supermini/FHA-C miniシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J4 新製品ニュース Vol.28 2009-4R 2009-4R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 FHA-C mini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料
技術資料 FHA-C mini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 「MELSERVO-J4」 SSCNET Ⅲ / H通信対応
技術資料 FHA-C mini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 パナソニックMINAS A6シリーズ対応
技術資料 HA-900A シリーズ ACサーボドライバ技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、FPA、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800A シリーズ ACサーボドライバ 技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-680シリーズ DC24V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 FHA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B/8B,11B,14B 対応
技術資料 RF2H21A0AHD (山洋電気株式会社) + FHA-C miniシリーズ 組み合わせアクチュエータ設定および接続方法
技術資料 RF2H21A0AHD (山洋電気株式会社) アブソリュートエンコーダ電源電圧DC24V仕様 補足資料 別売品リスト
技術資料 HA-800Bシリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK-Ⅱ対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)
技術資料 HA-800C シリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 CC-Link対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)
技術資料 HA-680MLシリーズ DC24V 電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK対応 (HA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B,8B,11B,14B 対応)

関連製品

MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する