RSF superminiシリーズ ACサーボアクチュエータ / 超小型シリンダタイプ

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計によるサーボモータを一体化した超小型AC サーボアクチュエータです

・小型4点接触ボールベアリングを採用し小型・軽量化を追求
・DC24V


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : ACサーボアクチュエータ RSFシリーズ
  2. 型番 : 3, 5
  3. バージョン記号
  4. ハーモニックドライブ®減速比 : 30, 50, 100
  5. エンコーダ種類 : E = インクリメンタルエンコーダ
  6. エンコーダ分解能 :
    • 020 = 200p/rev
    • 050 = 500p/rev
  7. オプション :
    • C = コネクタ付(標準品) BC = ブレーキ及びコネクタ付(型番5のみ) 無記入 = オプション無
  8. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- RSF superminiシリーズ ロータリーアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
CSF supermini/CSF-mini・FHA-C mini・RSF supermini 小型バリエーション 1906-2R 1906-2R
RSF supermini/FHA-C miniシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J4 新製品ニュース Vol.28 2009-4R 2009-4R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 RSF supermini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 RSF-3C、RSF-5B掲載
技術資料 RSF supermini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 「MELSERVO-J4」SSCNET Ⅲ / H通信対応 (RSF-3C、RSF-5B掲載)
技術資料 HA-680シリーズ DC24V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 FHA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B/8B,11B,14B 対応
技術資料 HA-680MLシリーズ DC24V 電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK対応 (HA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B,8B,11B,14B 対応)

関連製品

MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
小型高精度減速機ハーモニックドライブ® と高い制御特性を持つAC サーボモータを組み合わせたアクチュエータと、特性をいかんなく発揮させるドライバのコンビネーションが最適なシステムを構築します。 半導体製造装置や計測制御機器、産業用ロボット等の最先端産業分野からのニーズにお応えします。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。 DC24V電源の小型アクチュエータ用ドライバです。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する