RSF-B miniシリーズ ACサーボアクチュエータ / 小型シリンダタイプ

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計によるサーボモータを一体化した小型AC サーボアクチュエータです

・DC24V


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : ACサーボアクチュエータ RSFシリーズ
  2. 型番 : 8, 11, 14
  3. バージョン記号
  4. ハーモニックドライブ®減速比 : 30, 50, 100
  5. エンコーダ種類 : F = インクリメンタルエンコーダ+極センサ
  6. エンコーダ分解能 : 100 = 1000p/rev
  7. モータ電源電圧仕様 : DC24V
  8. 位相角仕様 :
    • A = 0°
    • B = 30°
  9. オプション :
    • C = コネクタ付(標準品) 無記入 = オプション無
  10. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- RSF-B miniシリーズ ロータリーアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 RSF-B mini シリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 RSF-8B、11B、14B DC24V仕様
技術資料 HA-680シリーズ DC24V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 FHA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B/8B,11B,14B 対応
技術資料 HA-680MLシリーズ DC24V 電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK対応 (HA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B,8B,11B,14B 対応)

関連製品

RSF superminiシリーズは、ハーモニックドライブ®と超小型AC サーボモータを組み合わせた超小型ACサーボアクチュエータです。 小型・高トルクを必要とする、小型機器や研究用途にご使用ください。
ハーモニックドライブ® とACサーボモータを組み合わせた、出力軸タイプの小型・高トルクなACサーボアクチュエータです。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する