HA-680シリーズ ACサーボドライバ / I/O入出力タイプ・MECHATROLINK-II

特長

・小型コンパクト設計
・I/O入出力タイプ
・オープンフィールドネットワーク対応:MECHATROLINK-II
・パソコンによる簡単な機能設定

型式

  1. 機種名 : ACサーボドライバ HAシリーズ
  2. シリーズ名 : 680シリーズ
  3. オープンネットワーク対応 :
    • 無記入 = オープンネットワーク対応無
    • ML = MECHTROLINK対応
  4. 定格出力電流 :
    • 4 = 4A
    • 6 = 6A
  5. 対応記号 :
    • 無記入 = FHA-C miniAC24Vタイプ向け(FHA-8C,11C,14C)
    • B = RSF superminiシリーズ向け(RSF-3C,5B)
    • RSF-B miniシリーズ向け(RSF-8B,11B,14B)
  6. 入力電源電圧 :
    • 24 = DC24V
  7. 調整機種管理No. : 680MLのみ適用(MECHTROLINK対応)

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- HA-680MLシリーズ オープンフィールドネットワーク対応サーボドライバ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R
--- HA-680シリーズ サーボドライバ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 HA-680シリーズ DC24V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 FHA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B/8B,11B,14B 対応
技術資料 HA-800C/HA-680CL HA-800C/HA-680CL用 動作データ作成プログラム PSF-680CL 操作マニュアル
技術資料 HA-680MLシリーズ DC24V 電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK対応 (HA-8C,11C,14C/RSF-3C,5B,8B,11B,14B 対応)
技術資料 HA-520/HA-680シリーズ PSF-520 HA-520、HA-680シリーズ専用通信ソフト 取扱説明書
ソフトウェア HA-520/HA-680シリーズ サーボパラメータ設定ソフトウェア PSF-520 Ver. 2.12 インストールで不具合等がございましたら、営業所までお問合せください。 Download

関連製品

FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
RSF superminiシリーズは、ハーモニックドライブ®と超小型AC サーボモータを組み合わせた超小型ACサーボアクチュエータです。 小型・高トルクを必要とする、小型機器や研究用途にご使用ください。
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する