YMAシリーズ ACサーボモータ / 扁平・中空モータタイプ コラボレーション 株式会社安川電機

特長

当社製品の特長であるコンパクト・扁平・中空穴を兼ね備えたサーボモータです

・株式会社安川電機製「Σ-7シリーズ」 MECHATROLINK-Ⅲ通信に対応
・型番、定格出力163 ~ 1320W のバリエーションをラインアップ
・同一寸法でブレーキ付き仕様( オプション) を選択可能


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : ACサーボモータ YMAシリーズ
  2. モータバージョン・記号 :
    • A = 型番 21A
    • B = 型番 09, 12, 15
  3. 型番 : 09, 12, 15, 21A
  4. ブレーキ :
    • A = ブレーキ無
    • B = ブレーキ付
  5. 適用サーボパック入力電圧 :
    • 200 = AC200V
  6. エンコーダフォーマット :
    • 37 = 安川フォーマット準拠、バックアップ用コンデンサなし
  7. エンコーダ方式 :
    • S = 多回転アブソリュート方式
  8. エンコーダ分解能 :
    • 17b = 17bit アブソリュートエンコーダ 131072 パルス/回転
  9. エンコーダ位相角 : モータU 相誘起電圧とアブソ原点の位相差
    • A = 0度
  10. コネクタ仕様 :
    • C = 標準コネクタ付
    • N = コネクタ無
  11. オプション記号 :
    • Y = ケーブル側面出し(型番21Aは対応できません)
    • S = 出力軸1回転アブソリュート仕様
  12. 特殊仕様
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
YMAシリーズ + (株)安川電機 ACサーボドライブ Σ-7シリーズ 新製品ニュース Vol.38 2602-2R 2602-2R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 YMAシリーズ 扁平中空ACサーボモータ 技術資料 安川電機Σ-7シリーズ対応

関連製品

ロータリーアクチュエータの主力製品同様に中空・扁平構造を特長としたサーボモータです。
MMAシリーズはMELSERVO-J5、MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
PMAシリーズはMINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する