HMAシリーズ ACサーボモータ / 扁平・中空モータタイプ

特長

当社製品の特長であるコンパクト・扁平・中空穴を兼ね備えたサーボモータです

・型番、定格出力163 ~ 1320W のバリエーションをラインアップ
・同一寸法でブレーキ付き仕様( オプション) を選択可能


※ 製品画像は参考です

型式

  1. 機種名 : ACサーボモータ HMAシリーズ
  2. モータバージョン・記号
    • A = 型番 21A
    • B = 型番 09, 12, 15
    • C = 型番 08
  3. 型番 : 08, 09, 12, 15, 21A
  4. ブレーキ :
    • A = ブレーキ無
    • B = ブレーキ付
  5. 適用サーボドライバ入力電圧 :
    • 100 = AC100V(型番09のみ対応)
    • 200 = AC200V
  6. エンコーダフォーマット :
    • 10 = Aフォーマット2.5Mbps 1 : 1 接続、バックアップ用コンデンサあり(型番08のみ対応)
    • 30 = Aフォーマット2.5Mbps 1 : 1 接続、バックアップ用コンデンサなし
  7. エンコーダ方式 :
    • S = 多回転アブソリュート方式
  8. エンコーダ分解能 :
    • 17b = 17bit アブソリュートエンコーダ 131072 パルス/回転
  9. エンコーダ位相角 : モータU 相誘起電圧とアブソ原点の位相差
    • A = 0度
  10. コネクタ仕様 :
    • C = 標準コネクタ付
    • N = コネクタ無
  11. オプション記号 :
    • Y = ケーブル側面出し (型番08はお問い合わせください。型番21Aは対応できません。)
  12. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
HA-900Aシリーズ 新製品ニュース vol.50 2503-0R 2503-0R
YMAシリーズ + (株)安川電機 ACサーボドライブ Σ-7シリーズ 新製品ニュース Vol.38 2602-2R 2602-2R
PMAシリーズ + パナソニック(株) MINAS A6N/A6B/A6S 新製品ニュース Vol.35 2602-1R 2602-1R
MMAシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J4 新製品ニュース Vol.33 2601-1R 2602-1R
HMAシリーズ 新製品ニュース Vol.32 2602-4R 2602-4R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 HMAシリーズ 扁平中空ACサーボモータ 技術資料
技術資料 MMAシリーズ 扁平中空ACサーボモータ 技術資料 三菱電機MELSERVO J5シリーズ対応
技術資料 MMAシリーズ 扁平中空ACサーボモータ 技術資料 三菱電機MELSERVO J4シリーズ対応
技術資料 PMAシリーズ 扁平中空ACサーボモータ 技術資料 パナソニックMINAS A6 対応
技術資料 YMAシリーズ 扁平中空ACサーボモータ 技術資料 安川電機Σ-7シリーズ対応
技術資料 HA-900A シリーズ ACサーボドライバ技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、FPA、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800A シリーズ ACサーボドライバ 技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800Bシリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK-Ⅱ対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)

関連製品

MMAシリーズはMELSERVO-J5、MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
PMAシリーズはMINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
YMAシリーズはΣ7アンプとの接続に対応したモデルです。 MECHAROLINK-Ⅲの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する