HA-800Aシリーズ ACサーボドライバ / I/O入出力タイプ

特長

・位置/速度/トルク制御
・I/O入出力タイプ
・位置決め時間を1/2に短縮(従来機種と比較)
・オートチューニング機能を追加
・体積比約30%小型化

型式

  1. 機種名 : ACサーボドライバ HAシリーズ
  2. シリーズ名 : 800A = I/O指令 タイプ
  3. 定格出力電流 :
    • 1 = 1.5A
    • 3 = 3A
    • 6 = 6A
    • 24 = 24A
  4. 対応エンコーダ :
    • A = 13bitアブソリュートエンコーダ
    • B = 14本線インクリメンタルエンコーダ
    • C = 4本省線インクリメンタルエンコーダ
    • D = 17bitアブソリュートエンコーダ
    • E = 17bitインクリメンタルエンコーダ
  5. 入力電源電圧 :
    • 100 = AC100V
    • 200 = AC200V
  6. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- HA-800Aシリーズ サーボドライバ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R
HA-800Aシリーズ クイックスタートガイド 100V/200V電源用 ACサーボドライバ クイックスタートガイド 2110-4R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 HA-800Aシリーズ ACサーボドライバ クイックスタートガイド
技術資料 HA-800A シリーズ ACサーボドライバ 技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800シリーズ アブソリュートエンコーダ対応 バックアップ用バッテリ取り付け方法(HA-800*-*A/D)
技術資料 HA-800用 HA-800用 サーボパラメータ設定ソフトウェア PSF-800 Ver. 1.23 取扱説明書
ソフトウェア HA-800シリーズ サーボパラメータ設定ソフトウェア PSF-800 Ver. 2.00 ※対応OS:Windows ®10、Windows ®XP、Windows Vista ®、Windows ®7 ※対応OS:Windows ®10、Windows ®XP、Windows Vista ®、Windows ®7
PSF-800起動時にエラーが発生する場合、下のソフトをインストールしてください。
PSF-800用 ランタイムライブラリダウンロードページ
Download

関連製品

ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。 コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。
FHA-C シリーズは、超扁平ACサーボアクチュエータです。 他に類の無い薄型と、中空穴構造が特長です。 ロボット関節の駆動、半導体・液晶板製造装置のアライメント機構、工作機械のATC駆動、印刷関連機械のローラ駆動、その他各種FA機器にお役立てください。
LBCシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。 「最大推力6000N/分解能0.32μm」と、「最大推力12000N/分解能0.16μm」の2機種があります。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 MECHATROLINK-Ⅱに対応可能です。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 CC-Link(Ver1.10)に対応可能です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する