SHAシリーズ ACサーボアクチュエータ / 中空軸・扁平タイプ

特長

ハーモニックドライブ® と専用設計による扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです

・中空・扁平構造
・アブソリュートエンコーダ
・SHA-SG:コンパクトな形状が特長
 SHA-CG:インデックス用途向けに、出力軸面振れ精度を向上


※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種 : AC サーボアクチュエータ SHA シリーズ
  2. 型番 :
    • SGタイプ = 20, 25, 32, 40, 45, 58, 65
    • HPタイプ = 25, 32
    • CGタイプ = 20, 25, 32, 40
  3. バージョン記号
  4. ハーモニックドライブ®減速比 :
    • SGタイプ = 51, 81, 101, 121, 161
    • HPタイプ = 11
    • CGタイプ = 50, 80, 100, 120, 160
  5. 減速機種類 :
    • SGタイプ = ハーモニックドライブ®減速機 SHG シリーズ
    • HPタイプ = 中空遊星減速機 HPF シリーズ
    • CGタイプ = ハーモニックドライブ®減速機 CSG シリーズ
  6. モータバージョン記号 :
    • A = 型番58、65
    • B = 型番25、32、40
    • C = 型番20
    • D = 型番45
  7. モータサイズ :
    • 08 = 型番20
    • 09 = 型番25
    • 12 = 型番32
    • 15 = 型番40
    • 16 = 型番45
    • 21 = 型番58、65
  8. ブレーキ :
    • A = ブレーキ無
    • B = ブレーキ付
  9. 適用サーボドライバ入力電圧 :
    • 100 = AC100V(型番25のみ対応)
    • 200 = AC200V
  10. エンコーダフォーマット :
    • 10 = Aフォーマット準拠、伝送速度 : 2.5Mbps、1対1接続、バックアップ用コンデンサあり(型番20のみ対応)
    • 30 = Aフォーマット準拠、伝送速度 : 2.5Mbps、1対1接続、バックアップ用コンデンサなし
  11. エンコーダ方式 :
    • S = 多回転アブソリュート方式
  12. エンコーダ分解能 :
    • 17b = 17bit アブソリュートエンコーダ 131072 パルス/回転
  13. エンコーダ位相角 : モータU 相誘起電圧とアブソ原点の位相差
    • A = 0度
  14. コネクタ仕様 :
    • C = 標準コネクタ付
    • N = コネクタ無
  15. オプション記号 :
    • L = ニア原点&エンドリミットセンサ
    • Y = ケーブル側面出し
    • V = スタンド付(CGタイプのみ)
    • S = 出力軸1回転アブソリュート仕様(CGタイプのみ)
  16. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- SHAシリーズ ロータリーアクチュエータ メカトロニクス製品総合カタログ 2603-28R
FHA-C mini-LW・FPA・SHA・MMA/PMA/YMA・FHA-C mini・RSF supermini コラボレーションシリーズ 2604-4R 2604-4R
HA-900Aシリーズ 新製品ニュース vol.50 2503-0R 2503-0R
SHA-Mシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J5 新製品ニュース Vol.44 2510-1R 2510-1R
SHA-Pシリーズ + パナソニック(株) MINAS A6N/A6B/A6S 新製品ニュース Vol.40 2601-2R 2602-2R
SHAシリーズ SGタイプ 新製品ニュース Vol.37 2109-2R 2109-2R
SHA-Yシリーズ + (株)安川電機 ACサーボドライブ Σ-7シリーズ 新製品ニュース Vol.25 2602-6R 2602-6R
SHA-Mシリーズ + 三菱ACサーボ MELSERVO-J4 新製品ニュース Vol.21 2602-9R 2602-9R
SHAシリーズ CGタイプ スタンド付 (オプション) 新製品ニュース Vol.20 1604-1R 1604-1R

技術資料・ソフトウェア

技術資料データの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

区分 型式/シリーズ 資料名/ソフト名 詳細 日本語
技術資料 SHAシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料
技術資料 SHA-Yシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 安川電機Σ-7シリーズ対応
技術資料 SHA-Mシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 三菱電機MELSERVO J5シリーズ対応
技術資料 SHA-Mシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 三菱電機MELSERVO J4シリーズ対応
技術資料 SHA-Pシリーズ ACサーボアクチュエータ 技術資料 パナソニックMINAS A6シリーズ対応
技術資料 HA-900A シリーズ ACサーボドライバ技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、FPA、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800A シリーズ ACサーボドライバ 技術資料 SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応
技術資料 HA-800Bシリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 MECHATROLINK-Ⅱ対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)
技術資料 HA-800C シリーズ 100V/200V電源用 ACサーボドライバ 技術資料 CC-Link対応 (SHA、FHA-Cmini、FHA-C、RSF/RKF、HMAシリーズ対応)

関連製品

SHA-MシリーズはMELSERVO-J4 及び MELSERVO-J5アンプとの接続に対応したモデルです。 CC-Link IE TSN 、SSCNETⅢ/H 、EtherCAT®の通信ネットワーク内での使用が可能になります。
SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
SHA-YシリーズはΣ7アンプとの接続に対応したモデルです。 MECHAROLINK-Ⅲの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する