製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 FPAシリーズ
FPAシリーズ ACサーボアクチュエータ / 高速・扁平タイプ
AC サーボアクチュエータFPA シリーズは精密遊星歯車減速機ハーモニックプラネタリ® と専用AC サーボモータを一体化した 製品です。 扁平薄型形状を特長とし、同トルク帯の直交タイプ減速機とサーボモータの組み合わせと比べて、さらに全長を短縮しています。
製品詳細 SHAシリーズ
SHAシリーズ ACサーボアクチュエータ / 中空軸・扁平タイプ
ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。 コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。
製品詳細 FHA-Cシリーズ
FHA-Cシリーズ ACサーボアクチュエータ / 中空軸・扁平タイプ
FHA-C シリーズは、超扁平ACサーボアクチュエータです。 他に類の無い薄型と、中空穴構造が特長です。 ロボット関節の駆動、半導体・液晶板製造装置のアライメント機構、工作機械のATC駆動、印刷関連機械のローラ駆動、その他各種FA機器にお役立てください。
製品詳細 KDUシリーズ
KDU/HA-770シリーズ ダイレクトドライブ・モータ、サーボドライバ / 高精度タイプ
KDUシリーズは11,840,000分割/回転という超高分解能のダイレクトドライブ・モータです。 絶対位置決め10秒、繰り返し位置決め±0.5秒の高精度位置決めと、大きな中空径構造が特長です。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する