製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 CSF-ULWシリーズ
CSF-ULWシリーズ ユニット / スタンダード・超軽量・超扁平タイプ
CSFユニットシリーズの軽量化と扁平形状を極限まで追求したモデルです。 ロボットの先端軸を始めとして、これまでにない軽量化と扁平化に貢献します。
製品詳細 FPAシリーズ
FPAシリーズ ACサーボアクチュエータ / 高速・扁平タイプ
AC サーボアクチュエータFPA シリーズは精密遊星歯車減速機ハーモニックプラネタリ® と専用AC サーボモータを一体化した 製品です。 扁平薄型形状を特長とし、同トルク帯の直交タイプ減速機とサーボモータの組み合わせと比べて、さらに全長を短縮しています。
製品詳細 CSG-LWシリーズ
CSG-LWシリーズ ユニット / 高トルク・軽量タイプ
従来のCSGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
製品詳細 CSGシリーズ
CSGシリーズ ユニット / 高トルクタイプ
スタンダードモデルのCSFシリーズからトルク容量が30%、減速機寿命が43%向上した最もハイスペックなモデルです。 ユニットは、コンポネントを核に、扱いやすくした製品です。主軸受に精密・高剛性のクロスローラ・ベアリングを内蔵し、外部負荷の直接支持が可能です。
製品詳細 SHG-LWシリーズ
SHG-LWシリーズ ユニット / 高トルク・軽量タイプ
従来のSHGユニットシリーズに比べ30%の軽量化を実現しています。 装置やロボットの更なる軽量化、高速化、可搬重量アップに貢献します。
製品詳細 SHGシリーズ
SHGシリーズ コンポネント / シルクハット型 高トルクタイプ
スタンダードモデルのSHFシリーズからトルク容量が30%、減速機寿命が43%向上した最もハイスペックなモデルです。 コンポネントタイプは、3 つの基本部品のみで構成されます。機械・装置に直接組み込むタイプでデザインの自由度を高めます。
製品画像 製品シリーズ名 特長
製品詳細 HPNシリーズ
HPNシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 中精度ギヤタイプ
HPNシリーズは、短納期・低価格のミドルレンジモデルです。 高精度のヘリカル歯車を採用し静音、軽量コンパクトを実現しています。
製品詳細 HPG-Rシリーズ
HPG-Rシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / ヘリカルギヤタイプ
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
製品詳細 HPGPシリーズ
HPGPシリーズ ギヤヘッド 遊星減速機 / 高トルクタイプ
HPGPシリーズはHPGシリーズに比べ約33%のトルクアップを実現した高トルクモデルです。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する