特長

高精度・高剛性を特長とする遊星減速機ハーモニックプラネタリ®の直交軸ギヤヘッドタイプです

・取付モータ容量:850Wから7500W程度まで


※ ギヤヘッド選定ツールからモータマッチングの確認ができます
  詳細はこちら

※ 製品画像・CAD画像は参考です
  詳細形状はこちらから確認ください

型式

  1. 機種名 : HPGシリーズ
  2. 型番 : 32, 50, 65
  3. バージョン記号
  4. 減速比 :
    • 型番32 = 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番50 = 5, 11, 15, 21, 33, 45
    • 型番65 = 5, 12, 15, 20, 25, 40, 50
  5. 出力軸形状 :
    • F0 = フランジ出力
    • J2 = ストレート軸(キーなし)
    • J6 = ストレート軸(キー・センタータップ付)
    • (型番65の軸出力は特殊対応となります)
  6. 入力側の形状記号 :
    • 3桁から4桁のアルファベット モータフランジおよび入力軸継手形状記号 (取り付けモータにより異なります) マッチングツールでご確認いただけます
  7. 直交部型式(直交ユニット部形状記号)
    • カタログのモータマッチング表をご参照ください
  8. 特殊仕様 :
    • 無記入 = 標準品
    • SP = 特殊仕様

カタログ

カタログデータの印刷・ダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

カタログ シリーズ名 カタログ名 日本語 英語 繁体字
--- HPGシリーズ 直交軸タイプ サーボモータ用高性能ギヤヘッドシリーズ 2608-19R

関連製品

遊星減速機ハーモニックプラネタリ®のスタンダードモデルです。 標準仕様でバックラッシ3分以下、精密仕様でバックラッシ1分以下の高精度遊星減速機です。
HPG-Rシリーズはヘリカルギアの採用によりHPGシリーズ比で30%のトルクアップと、静音化を同時に実現したハイエンドモデルです。
HPG-U1シリーズはHPGシリーズの入力軸付ユニットです。 ベルト・プーリー入力、ギヤ・スプライン入力などの接続に対応可能です。

お問い合わせ

製品に関するご意見はお問い合わせフォーム、もしくは最寄りの営業所までご連絡ください。

「ハーモニックドライブ🄬」の学術的及び一般名称は「波動歯車装置」であり、「ハーモニックドライブ🄬」の名称は当社が製造販売する製品にのみ使用できる登録商標です。

一覧へ戻る

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する