検索結果1件~4件(全4件)
製品詳細
SHA-MシリーズはMELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/Hの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。 コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。
製品詳細
SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
SHA-YシリーズはΣ7アンプとの接続に対応したモデルです。 MECHAROLINK-Ⅲの通信ネットワーク内での使用が可能になります。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する