検索結果1件~6件(全6件)
製品詳細
RSF superminiシリーズは、ハーモニックドライブ®と超小型AC サーボモータを組み合わせた超小型ACサーボアクチュエータです。 小型・高トルクを必要とする、小型機器や研究用途にご使用ください。
製品詳細
FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。 小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
製品詳細
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。 SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。 DC24V電源の小型アクチュエータ用ドライバです。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する