Current page

Rotary Actuator



DXFファイル(CAD)は自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしていただければ、DXFファイルに解凍します。

The DXF files (CAD) are in a compressed format and are self extracting.
Double-click on the downloaded DXF file to unzip it.

DXF文件(CAD)为自解压格式的压缩文件。
双击下载的文件,即可解压为DXF文件。

ご使用についてのご注意
  • 製品改良のため、DXFファイル(CAD)に記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
  • このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
  • 正式採用に際しましては、弊社発行の納入仕様図で内容確認をしていただきますようお願いいたします。
  • 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
Cautions on use
  • All specifications, dimensions and other information contained in the DXF files (CAD) are subject to change without notice.
  • This data is being provided in order that the customer can test whether or not HarmonicDrive® products can be used.
  • For the official adoption we ask that you please confirm the content of the illustrated specification issued by our company
  • Harmonic Drive Systems Inc is not responsible for any damage as a consequence of this data to download or the use of this data.
使用注意事项
  • 对因产品改良而更改DXF文件(CAD)中的规格、尺寸等数据,将不另行通知。
  • 该数据为客户决定是否选用本公司产品提供参考。
  • 确定选用本公司产品时,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。
  • 对于下载及使用本数据所发生的问题,本公司概不负责。

ロータリーアクチュエータ Rotary Actuator 旋转式传动装置

ACサーボアクチュエータ AC Servo Actuator AC伺服传动装置

SHAシリーズ 減速機種類:HPタイプ

SHA Series Speed Reducer Model: HP Type

SHA系列 减速机种类:HP型

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
SHA25A11HP SHA32A11HP
速比11
Velocity ratio: 11
DXFファイル DXFファイル

SHAシリーズ 減速機種類:SGタイプ

SHA Series Speed Reducer Model: SG Type

SHA系列 减速机种类:SG型

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
SHA20A SHA25A SHA32A SHA40A SHA45A SHA58A SHA65A
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

SHAシリーズ 減速機種類:CGタイプ

SHA Series Speed Reducer Model: CG Type

SHA系列 减速机种类:CG型

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
SHA20A SHA25A SHA32A SHA40A
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

RSFsuperminiシリーズ

RSF supermini Series

RSFsupermini系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
RSF-3C RSF-5B
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル
ブレーキ付
With brake
带制动
DXFファイル

FHA-C miniシリーズ

FHA-C mini Series

FHA-C mini系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
FHA-8CFHA-11C FHA-14C
インクリメンタル
エンコーダ仕様
Incremental encoder model
增量
编码器规格
DXFファイル DXFファイル DXFファイル
アブソリュート
エンコーダ仕様
Absolute encoder model
绝对位置
编码器规格
DXFファイル DXFファイル DXFファイル

FHA-Cシリーズ

FHA-C Series

FHA-C系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
FHA-17CFHA-25CFHA-32CFHA-40C
インクリメンタル
エンコーダ仕様
Incremental encoder model
增量
编码器规格
ブレーキなし
Without brake
无制动
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
ブレーキ付
With brake
带制动
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
アブソリュート
エンコーダ仕様
Absolute encoder model
绝对位置
编码器规格
ブレーキなし
Without brake
无制动
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
ブレーキ付
With brake
带制动
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

RSF-B miniシリーズ

RSF-B mini Series

RSF-B mini系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
RSF-8B RSF-11B RSF-14B
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル

RSFシリーズ(軸出力タイプ)

RSF Series (Shaft output type)

RSF系列(轴输出型)

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
RSF-17A RSF-20A RSF-25A RSF-32A
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

DCアクチュエータ DC Actuator DC传动装置

FLAシリーズ

FLA Series

FLA系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
FLA-11AFLA-14AFLA-17AFLA-20A
FLA-HP タイプ
FLA-HP type
FLA-HP 型
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
FLA-FB タイプ
FLA-FB type
FLA-FB 型
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

DCサーボアクチュエータ DC Servo Actuator DC伺服传动装置

RHシリーズ

RH Series

RH系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
RH-5ARH-8DRH-11DRH-14D
エンコーダー付き
with encoder
带编码器
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
タコジェネレーター付き
with tachometer generator
带测速发电机
DXFファイル DXFファイル DXFファイル
検出器なし
No detector
无检测器
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

ACサーボモータ AC Servo Motors AC伺服电动机

HMAシリーズ

HMA Series

HMA系列

アクチュエータ型式
Actuator model
传动装置型号
HMAC08HMAB09HMAB12HMAB15HMAA21A
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

ACサーボドライバ AC Servo Driver AC伺服驱动器

HA-800Aシリーズ(位置・速度・トルク制御)

HA-800A Series (Position, speed, torque control)

HA-800A系列(定位、速度、转矩控制)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-800A-1HA-800A-3HA-800A-6HA-800A-24
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
组合
传动装置
FHA-8C
FHA-11C
FHA-14C
SHA25A
FHA-25C
RSF-17
RSF/RKF-20
RSF/RKF-25
FHA-17C
SHA32A
SHA40A
FHA-32C
FHA-40C
RSF/RKF-32
SHA40A
SHA58A
SHA65A

HA-655シリーズ(位置・速度制御)

HA-655 Series (Position, speed control)

HA-655系列(定位、速度控制)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-655-1HA-655-2HA-655-4
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
组合
传动装置
FHA-8C
FHA-11C
FHA-14C
FHA-17C
FHA-25C
RSF-17A
RSF/RKF-20A
RSF/RKF-25A
FHA-32C
FHA-40C
RSF/RKF-32A

HA-675シリーズ(軸制御機能付き)

HA-675 Series (with shaft control function)

HA-675系列(带轴控制功能)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-675-1HA-675-2HA-675-4
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
组合
传动装置
FHA-8C
FHA-11C
FHA-14C
FHA-17C
FHA-25C
FHA-32C
FHA-40C

HA-680シリーズ(位置・速度・トルク制御)

HA-680 Series (Position, speed, torque control)

HA-680系列(定位、速度、转矩控制)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-680
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
组合
传动装置
FHA-8C
FHA-11C
FHA-14C

HA-520シリーズ(位置制御専用)

HA-520 Series (Position control only)

HA-520系列(定位控制专用)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HA-520-1HA-520-1RHA-520-3
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
组合
传动装置
RSF-8A
RSF-11A
RSF-14A
RSF-17A
RSF/RKF-20A
RSF/RKF-25A

DCサーボドライバ DC Servo Driver DC伺服驱动器

HS-360シリーズ(位置制御専用)

HS-360 Series (Position control only)

HS-360系列(定位控制专用)

ドライバ型式
Driver model
驱动器型号
HS-360-1HS-360-3
標準品
Standard product
标准品
DXFファイル DXFファイル
組み合わせ
アクチュエータ
Combined actuator
组合
传动装置
RH-5A
RH-8D
RH-11D
RH-14D
RHS-14
RHS-17
RHS-20
RHS-25