DXFファイル(CAD)は自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしていただければ、DXFファイルに解凍します。
ご使用についてのご注意
    - 製品改良のため、DXFファイル(CAD)に記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
 
    - このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
 
    - 正式採用に際しましては、弊社発行の納入仕様図で内容確認をしていただきますようお願いいたします。
 
    - 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
 
ロータリーアクチュエータ
ACサーボアクチュエータ
SHAシリーズ 減速機種類:HPタイプ
 
SHAシリーズ 減速機種類:SGタイプ
SHAシリーズ 減速機種類:CGタイプ
RSFsuperminiシリーズ
FHA-C miniシリーズ
FHA-Cシリーズ
RSF-B miniシリーズ
RSFシリーズ(軸出力タイプ)
DCアクチュエータ 
FLAシリーズ
DCサーボアクチュエータ 
RHシリーズ
ACサーボモータ 
HMAシリーズ
ACサーボドライバ
HA-800Aシリーズ(位置・速度・トルク制御)
HA-655シリーズ(位置・速度制御)
HA-675シリーズ(軸制御機能付き)
HA-680シリーズ(位置・速度・トルク制御)
HA-520シリーズ(位置制御専用)
DCサーボドライバ 
HS-360シリーズ(位置制御専用)