HPFシリーズはHPGシリーズの特長を活かしつつ中空軸構造を採用しました。
配管、配線、レーザー光などを通したり、ボールネジと組み合わせるなど、多彩なニーズにお応えいたします。
HPGPシリーズはHPGシリーズに比べ約33%のトルクアップを実現した高トルクモデルです。
RSF superminiシリーズは、ハーモニックドライブ®と超小型AC サーボモータを組み合わせた超小型ACサーボアクチュエータです。
小型・高トルクを必要とする、小型機器や研究用途にご使用ください。
FHA-C mini シリーズは、他に類のない薄型でコンパクトなACサーボアクチュエータです。形状で、さらに中空穴構造です。
小型ながらも高トルク・高位置決め精度な動作が可能です。
ハーモニックドライブ® と専用設計の扁平AC サーボモータを一体化したAC サーボアクチュエータです。扁平形状・中空穴構造を特長とし、機械装置全体の構造をシンプルにできます。
コンパクトな形状を特長とするSHA-SGタイプと出力軸面振れ精度を向上したSHA-CGタイプからお選び頂けます。
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。
SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
MELSERVO-J4アンプとの接続に対応したモデルです。
SSCNET Ⅲ/H通信ネットワーク内での使用が可能になります。
SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。
RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
SHA-PシリーズはMINAS-A6アンプ,A5アンプとの接続に対応したモデルです。
RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
SHA-YシリーズはΣ7アンプとの接続に対応したモデルです。
MECHAROLINK-Ⅲの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
FLAシリーズは扁平形状に特化したブラシレスDCアクチュエータです。
FHA-C シリーズは、超扁平ACサーボアクチュエータです。
他に類の無い薄型と、中空穴構造が特長です。
ロボット関節の駆動、半導体・液晶板製造装置のアライメント機構、工作機械のATC駆動、印刷関連機械のローラ駆動、その他各種FA機器にお役立てください。
小型高精度減速機ハーモニックドライブ® と高い制御特性を持つAC サーボモータを組み合わせたアクチュエータと、特性をいかんなく発揮させるドライバのコンビネーションが最適なシステムを構築します。
半導体製造装置や計測制御機器、産業用ロボット等の最先端産業分野からのニーズにお応えします。
ハーモニックドライブ® とACサーボモータを組み合わせた、出力軸タイプの小型・高トルクなACサーボアクチュエータです。
ハーモニックドライブ® とACサーボモータを組み合わせた、出力フランジタイプの小型・高トルクなACサーボアクチュエータです。