Current page

HarmonicPlanetary®



DXFファイル(CAD)は自己解凍型で圧縮しています。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックしていただければ、DXFファイルに解凍します。

The DXF files (CAD) are in a compressed format and are self extracting.
Double-click on the downloaded DXF file to unzip it.

DXF文件(CAD)为自解压格式的压缩文件。
双击下载的文件,即可解压为DXF文件。

ご使用についてのご注意
  • 製品改良のため、DXFファイル(CAD)に記載されている仕様・寸法などを予告なく変更することがあります。
  • このデータは、弊社製品の採用をご検討していただくことを目的としております。
  • 正式採用に際しましては、弊社発行の納入仕様図で内容確認をしていただきますようお願いいたします。
  • 本データのダウンロードおよび、使用によって生じた障害に関して弊社は一切の責任を負いかねます。
Cautions on use
  • All specifications, dimensions and other information contained in the DXF files (CAD) are subject to change without notice.
  • This data is being provided in order that the customer can test whether or not HarmonicDrive® products can be used.
  • For the official adoption we ask that you please confirm the content of the illustrated specification issued by our company
  • Harmonic Drive Systems Inc is not responsible for any damage as a consequence of this data to download or the use of this data.
使用注意事项
  • 对因产品改良而更改DXF文件(CAD)中的规格、尺寸等数据,将不另行通知。
  • 该数据为客户决定是否选用本公司产品提供参考。
  • 确定选用本公司产品时,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。
  • 对于下载及使用本数据所发生的问题,本公司概不负责。

HPGシリーズ HPG Series HPG系列

ギヤヘッドタイプ

Gear head type

齿轮箱型

直交軸ギヤヘッドタイプ(-RA)

Right angle gear head type (-RA)

直交轴齿轮箱型(-RA)

ハーモニックプラネタリ®HPG シリーズのCAD データは、キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社が提供する機械部品CAD ライブラリPART communityよりダウンロードをお願いします。( データは無料でダウンロードできます。)

ご利用にあたっては、ユーザー登録が必要になります。
アカウントの新規作成をクリックして、登録画面にお進みください。

(CADENAS WEB2CADのユーザー登録がお済みの方は、新たに登録をする必要はございません。登録したメールアドレスおよびパスワードでサービスの利用が可能です。)

PART communityへはこちらをクリックしてください。

Please download the CAD data for the HPG series HarmonicPlanetary® from the machine parts CAD library in the PART community provided by CADENAS WEB2CAD Inc. (Data can be downloaded for free.)

You will need to register as a user if you intend on using the system.
Proceed to the Registration screen and click "Create New Account".

(Those that have completed the user registration for CADENAS WEB2CAD do not need to register for a new account. You can use this service with either your registered mail address or password.)

Click here to visit the PART community website.

HarmonicPlanetary® HPG 系列的CAD 数据,请通过CADENAS web2CAD 有限公司的CAD零部件库PART community 下载。(免费下载数据)

使用时需先进行用户注册。
请点击创建新帐号,进入注册页面。

(CADENAS web2CAD已注册用户无需重新注册。输入注册的电子邮件地址及密码即可。)

要前往PART community,请点击此处。

HPGシリーズ HPG Series HPG系列

入力軸タイプ(-U1)

Shaft input type (-U1)

轴输入型(-U1)

型番
Model No.
型号
11 14 20
減速比
Reduction ratio
减速比
5 9 21 37 45 全速比共通
Common ratio to full speed
全速比通用
全速比共通
Common ratio to full speed
全速比通用
軸出力
Shaft output
轴输出
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
フランジ出力
Flange output
法兰输出
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
型番
Model No.
型号
32 50 65
減速比
Reduction ratio
减速比
全速比共通
Common ratio to full speed
全速比通用
全速比共通
Common ratio to full speed
全速比通用
4 5 12 15 20 25 40 50
軸出力
Shaft output
轴输出
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル
>フランジ出力
Flange output
法兰输出
DXFファイル DXFファイル DXFファイル DXFファイル

HPFシリーズ HPF Series HPF系列

中空軸タイプ(-U1)

Hollow shaft type (-U1)

中空轴型(-U1)

型番
Model No.
型号
25 32
速比11
Velocity ratio: 11
DXFファイル DXFファイル