検索結果61件~73件(全73件)
製品詳細
ロータリーアクチュエータの主力製品同様に中空・扁平構造を特長としたサーボモータです。
製品詳細
PMAシリーズはMINAS-A6アンプ、A5アンプとの接続に対応したモデルです。 RTEXおよびEtherCATの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
YMAシリーズはΣ7アンプとの接続に対応したモデルです。 MECHAROLINK-Ⅲの通信ネットワーク内での使用が可能になります。
製品詳細
KDUシリーズは11,840,000分割/回転という超高分解能のダイレクトドライブ・モータです。 絶対位置決め10秒、繰り返し位置決め±0.5秒の高精度位置決めと、大きな中空径構造が特長です。
製品詳細
LBCシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。 「最大推力6000N/分解能0.32μm」と、「最大推力12000N/分解能0.16μm」の2機種があります。
製品詳細
LAシリーズは小型・高分解能・高推力を兼ねそろえたリニアアクチュエータです。 最大推力49N、分解能0.0174μmと高精度を実現しています。
製品詳細
LAH-46 シリーズは最大390Nの推力と分解能0.069μmが得られるリニアアクチュエータです。 駆動モータは、DCサーボモータまたはステッピングモータのいずれかを選択できます。
製品詳細
小型モータと独自に開発した光学センサ技術を組み合わせて製品化したガルバノ式光学スキャナです。 専用ドライバとの組み合わせにより、連続走査(スキャニング)、任意位置決め(ランダム・アクセス)などの最適走査が可能となります。
製品詳細
マイクロエンコーダシリーズは、短形波3 チャンネル出力機能を持つ、超小型で高分解能なインクリメンタルエンコーダです。
製品詳細
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。
製品詳細
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 MECHATROLINK-Ⅱに対応可能です。
製品詳細
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 CC-Link(Ver1.10)に対応可能です。
製品詳細
弊社ACサーボモータ/アクチュエータと組み合わせる標準ドライバです。 アナログI/O指令入力で、位置・速度・トルク制御に対応しています。 DC24V電源の小型アクチュエータ用ドライバです。

本サイトでは、お客様の利便性向上や閲覧状況の統計的な把握などを目的に、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキー(Cookie)についてをご参照のうえ、クッキーの利用に同意していただける場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。

同意する